- Статья №.:
- EL 2261605
- Исполнение
- Настенные корпуса IT
 с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий монтаж
- Описание продукта
- Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части. 
- Материал
- Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
 Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие 
- General colour
- RAL 7035 
- Цвет
- Настенная и поворотная части: RAL 7035
 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
- Комплект поставки
- Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу и монтажной панелью (прилагается)
 Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж
 Декоративная обзорная дверь
 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5
 Комфорная ручка под установку замочных вкладышей и 2-точечное запирание
 Предохранительный замок 3524 E
- Единиц высоты
- 21 U 
- Размер
- Ширина: 600 мм
 Высота: 1.012 мм
 Глубина: 373 мм
- Монтажная глубина
- 320 мм 
- Ширина в свету
- Ширина в свету: 502 мм
 Высота в свету: 949 мм
- Глубина поворотной части
- 216 мм 
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 485 мм x 965 мм 
- Глубина настенной части
- 135 мм 
- IK-код
- IK08 
- Нагрузка на поворотную часть (статическая)
- 750 H 
- Основной материал
- Листовая сталь 
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 
- Упаковка
- 1 шт. 
- Вес нетто
- 50,35 kg
- Gross weight
- 53 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Описание продукта
- 
EL настенный корпус, 3-секционный, 21 U, ШВГ: 600x1012x373 мм, IP 55, декоративная обзорная дверь спереди