Настенный корпус AE с 19" выдвижной рамой

Статья №.: DK 7644000

Настенный корпус для небольших сетей со съемным крепежным уровнем 19" и фланш-панелью со щеточным буртиком для ввода кабеля в основании. Степень защиты IP 54.

Статья №.:
DK 7644000
Исполнение
с 19" выдвижной рамой
Материал
Корпус: листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Корпус: порошковое покрытие
Выдвижная рама: Нержавеющая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью на шарнирах
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Фланш-панель с щеточным буртиком для ввода кабеля через основание корпуса
Выдвижная рама крепится на телескопических направляющих
Выходной фильтр в основании и с левой стороны корпуса
Обзорное окно сбоку справа
Кабельная шина на задней стенке
Дополнительная кабельная шина для монтажа на выдвижной раме.
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 350 мм
Монтажная ширина для компонентов
10 U
Installation height U mounting frame vertical
4 U
Door hinge position
левая
Количество замков
2
Основной материал
Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54 в сочетании с фланш-панелью для ввода кабеля
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
25,175 kg
Gross weight
26,5 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Допуски
Lloyds Register of Shipping