- Артикульный номер:
- DK 7643.000
- Описание продукта
- Настенный корпус для небольших сетей с высокой степенью защиты.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
- Поверхность
- Корпус: порошковое покрытие
Профильные шины: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью на шарнирах
Навеска двери правая, меняется на левую
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Фланш-панель с щеточным буртиком для ввода кабеля через основание корпуса
Профильные шины, 482,6 мм (19"), с бесступенчатой регулировкой глубины
С-образная профильная шина для фиксации кабеля по ширине шкафа
Металлический уголок для опциональной установки шины заземления или дюймового блока розеток
- Единиц высоты
- 13 U
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 350 мм
- Монтажная глубина
- 310 мм
- Монтажная ширина для компонентов
- 13 U
- Door hinge position
- правая, меняется на левую
- Количество замков
- 2
- Основной материал
- Листовая сталь
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
- Фланш-панель
- Размер: 5
Кол-во: 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 23,399 kg
- Gross weight
- 25 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177147034
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Описание продукта
-
DK настенный корпус AE, IP 66 с соответствующей фланш-панелью, ШВГ: 600x600x350 мм, 13 U, стальная дверь спереди, на шарнирах, навеска двери правая, сменная