Настенный корпус AE с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Статья №.: DK 7645000

Настенный корпус для небольших сетей со стационарным крепежным уровнем 19" и фланш-панелью со щеточным буртиком для ввода кабеля в основании. Степень защиты IP 55.

Статья №.:
DK 7645000
Описание продукта
Настенный корпус для небольших сетей с высокой степенью защиты.
Материал
Корпус: листовая сталь
Поверхность
Корпус: порошковое покрытие
Профильные шины: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью на шарнирах
Навеска двери правая, меняется на левую
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Фланш-панель с щеточным буртиком для ввода кабеля через основание корпуса
Профильные шины, 482,6 мм (19"), с бесступенчатой регулировкой глубины
С-образная профильная шина для фиксации кабеля по ширине шкафа
Металлический уголок для опциональной установки шины заземления или дюймового блока розеток
Единиц высоты
16 U
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 350 мм
Монтажная глубина
310 мм
Монтажная ширина для компонентов
16 U
Door hinge position
правая, меняется на левую
Количество замков
2
Основной материал
Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529
До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Фланш-панель
Размер: 5
Кол-во: 1
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
29,7 kg
Gross weight
30,1 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177147041
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Описание продукта
DK настенный корпус AE, IP 66 с соответствующей фланш-панелью, ШВГ: 600x760x350 мм, 16 U, стальная дверь спереди, на шарнирах, навеска двери правая, сменная
Допуски
TÜV
VDE
Листы данных
Техническая информация
Technical Data sheet