Малый распределитель ВОЛС из усиленного стекловолокном поликарбоната с монтажной панелью и кабельными вводами PG. Степень защиты IP 66.
- Статья №.:
- DK 7451000
- Преимущества
- Монтажная панель с регулируемым креплением до двух сплайс-касссет (перерменная ширина кассеты от 92 до 120 мм) со встроенной защитой от проворота
- Разделительная панель с гребенкой для фиксации кабеля, для закрытия сплайс-кассеты и для крепления двух патч-панелей
- Ввод кабеля через размеченные вырезы с помощью кабельных вводов (2 x 22,5 мм и 12 x 12,5 мм)
- Материал
- Корпус и крышка: усиленный стекловолокном поликарбонат
Винты крышки: полиамид
Изолирующие заглушки: полиамид
Литое уплотнение из полиуретана по периметру - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с размеченными отверстиями для вводов кабеля
Крышка на шарнирах с уплотнением
2 винта для крышки, с возможностью пломбирования
Изолирующие заглушки для настенного крепления
Монтажная панель
Разделительная панель
12 кабельных вводов M12 x 1,5
1 кабельный ввод M20 x 1,5 - Размер
- Ширина: 180 мм
Высота: 254 мм
Глубина: 90 мм - Макс. кол-во волокон при использовании патч-панелей
- 24
- Основной материал
- Поликарбонат
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,52 kg
- Gross weight
- 1,76 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Описание продукта
- DK малый распределитель ВОЛС, с монтажной панелью , и держателем сплайс-кассеты, IP 66, ШВГ: 180x254x90 мм