- Статья №.:
- AX 2261540
- Исполнение
- Настенные корпуса IT
- Материал
- Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
- Комплект поставки
- Настенная часть: Фланш-панель, закрытая, сверху и снизу
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж
Декоративная обзорная дверь
Centre part lock: 3 mm double-bit
Designer glazed door lock: Security lock 3524 E
Мини-комфортная ручка
- Единиц высоты
- 15 U
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 745 мм
Глубина: 473 мм
- Монтажная глубина
- 420 мм
- Ширина в свету
- Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 684 мм
- Глубина поворотной части
- 316 мм
- Глубина настенной части
- 135 мм
- Количество замков
- 1
- Нагрузка на поворотную часть (статическая)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Основной материал
- Листовая сталь
- Замок
- Исполнение замка: Мини-комфортная ручка
Замочный вкладыш: Предохранительный вкладыш замок № 3524 E
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 36,75 kg
- Gross weight
- 38,1 kg
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177983359
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x745x473 mm, 15 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle