AX wall-mounted enclosure, 3-part

Статья №.: AX 2262130

The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Статья №.:
AX 2262130
Исполнение
Настенные корпуса IT
Материал
Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
Комплект поставки
Настенная часть: Фланш-панель, закрытая, сверху и снизу
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж
Декоративная обзорная дверь
Centre part lock: 3 mm double-bit
Designer glazed door lock: Security lock 3524 E
Комфорная ручка под установку замочных вкладышей и 2-точечное запирание
Единиц высоты
21 U
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.012 мм
Глубина: 373 мм
Монтажная глубина
320 мм
Ширина в свету
Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 951 мм
Глубина поворотной части
216 мм
Глубина настенной части
135 мм
Количество замков
1
Нагрузка на поворотную часть (статическая)
750 N
Load capacity of wall section (static)
250 N
Основной материал
Листовая сталь
Замок
Исполнение замка: Комфортная ручка и 2-точечный запор
Замочный вкладыш: Предохранительный вкладыш замок № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
43 kg
Gross weight
44 kg
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177983328
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x373 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Selection guide
Прочая техническая информация
Руководство