AX wall-mounted enclosure, 3-part With Blue e+ outlet filter

Статья №.: AX 2260965

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Статья №.:
AX 2260965
Исполнение
Настенные корпуса IT
Материал
Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
Комплект поставки
Настенная часть: Фланш-панель, закрытая, сверху и снизу
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж
Декоративная обзорная дверь
Designer glazed door lock: Security lock 3524 E
Centre part lock: 3 mm double-bit
2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose)
Мини-комфортная ручка
Единиц высоты
9 U
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 478 мм
Глубина: 673 мм
Монтажная глубина
620 мм
Ширина в свету
Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 417 мм
Глубина поворотной части
516 мм
Глубина настенной части
135 мм
Количество замков
1
IK-код
IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)
450 N
Load capacity of wall section (static)
150 N
Основной материал
Листовая сталь
Замок
Исполнение замка: Мини-комфортная ручка
Замочный вкладыш: Предохранительный вкладыш замок № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177994089
Описание продукта
AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x478x673 mm, 9 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Selection guide
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация