Data Rack

Статья №.: DK 7400000

Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.

Статья №.:
DK 7400000
Материал
Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь
Ножки: Цинковое литье под давлением
General colour
RAL 7035
Цвет
Профиль рамы, цоколь: RAL 7035
Панель, ножки: RAL 5018
Комплект поставки
Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией
Устойчивый цоколь со встроенными ножками с возможностью крепления к полу
Монтажные комплектующие
Размер
Ширина: 550 мм
Высота: 1.900 мм
Глубина: 750 мм
Единиц высоты
40 U
Расстояние до второй монтажной рамы, шаг 50 мм
150 ‐ 350 мм
Шаг изменения расстояния между крепежными плоскостями
50 мм
Нагрузочная способность 19" плоскостей
1 500 H
Указание
Второй крепежный уровень заказывается отдельно
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
18,5 kg
Gross weight
19,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Описание продукта
DK открытая стойка Data Rack, прочная на изгиб профильная рама для крепления 482,6 мм (19") компонентов, 40 U, ШВГ: 550x1899,5x750 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация