Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.
- Статья №.:
- DK 7445000
- Материал
- Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь
Ножки: Цинковое литье под давлением - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Профиль рамы, цоколь: RAL 7035
Панель, ножки: RAL 5018 - Комплект поставки
- Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией
Устойчивый цоколь со встроенными ножками с возможностью крепления к полу
Монтажные комплектующие - Размер
- Ширина: 550 мм
Высота: 2.122 мм
Глубина: 750 мм - Единиц высоты
- 45 U
- Единиц высоты
- 45 U
- Расстояние до второй монтажной рамы, шаг 50 мм
- 150 ‐ 350 мм
- Шаг изменения расстояния между крепежными плоскостями
- 50 мм
- Нагрузочная способность 19" плоскостей
- 1 500 H
- Указание
- Второй крепежный уровень заказывается отдельно
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 19,733 kg
- Gross weight
- 20,772 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 79,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Описание продукта
- DK открытая стойка Data Rack, прочная на изгиб профильная рама для крепления 482,6 мм (19") компонентов, 45 U, ШВГ: 550x2121,8x750 мм
- Документация
- Руководство