Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT, с вентиляцией, для охлаждения воздухом помещения. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по глубине 19" профильными шинами в исполнении dynamic в различных типоразмерах.
- Статья №.:
- VX 5334813
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm - Поверхность
- Enclosure frame: Powder-coated
Внутренний монтаж: окрашенная
Rear door and roof: Powder-coated
Front door: Aluminium, anodised, sheet steel powder coated - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель, секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.450 мм
Глубина: 1.000 мм - Единиц высоты
- 52 U
- Единиц высоты
- 52 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 87 мм / 213 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 700 мм
- 19" крепление
- крепление на каркас сверху и снизу с помощью монтажного уголка
- Исполнение
- Dynamic
- Roof design
- секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади
- Rear door design
- Стальная дверь, с вентиляцией, двустворчатая, шарниры 180°
- Front door design
- Алюминиевая обзорная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 180°
- Mounting angle design
- 19" профильные шины dynamic
- Base design
- открытый
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- 19" плоскость спереди и сзади
- Mounting angles position
- 19" плоскость спереди и сзади
- Нагрузочная способность
- 18 000 H
- Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
- 15 000 H
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 93 kg
- Gross weight
- 103 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 238,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177945630
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- VX IT сетевой шкаф/шкаф для серверов dynamic, ШВГ: 600x2450x1000 мм, 52 U, алюминиевая/стальная дверь с вентиляцией спереди, стальная дверь с вентиляцией сзади, двустворчатая, шарниры 180° спереди и сзади
- Документация
- Руководство