Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке LCP.
- Статья №.:
- VX 5380830
- Описание продукта
- Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке Liquid Cooling Package (LCP).
- Преимущества
- Оптимальное размещение излишков кабеля и структурированная организация кабеля
- Области применения
- В качестве шкафа для распределения кабеля между укомплектованными сетевыми и серверными стойками
- В качестве пустого корпуса для компенсации по ширине в холодных/горячих коридорах при неравных количествах LCP в двух рядах шкафов
- В качестве резерва места для простой последующей установки LCP
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа с передней и задней дверью
Алюминиевая дверь спереди, закрытая с черной декоративной панелью, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками
По 3 системных шасси TS смонтированы слева и справа - Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Исполнение
- Корпус для распределения кабеля
- Указание
- Для установки в начале/конце линейки шкафов необходима боковая стенка
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 90 kg
- Gross weight
- 90 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177950153
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX IT корпус для распределения кабеля, ШВГ 300 x 2000 x 1000 мм
- Документация
- Руководство