Сетевой шкаф TX CableNet С обзорной дверью

Статья №.: TX 7888050

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

Кабель подключения для PSM/PDU

Блок розеток в алюминиевом канале

Блок розеток для штекеров C14

Набор для выравнивания потенциалов для VX IT

Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet

Комбинированная шина для 482,6 мм (19")

Закладная гайка

Крепежные винты

Комфортная ручка AX

Профильный полуцилиндр для систем ручек

Замочный вкладыш

Набор щеток для TX CableNet

19" фиксатор, 1 U с контактированием

IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без использования инструментов

Распределительная панель с кабельными гребенками for horizontal cable management

Распределительная панель со стальными органайзерами

Распределительная панель с передней крышкой

Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

Транспортировочные ролики для системы цоколей VX, листовая сталь

Транспортировочный комплект для TS IT, TX CableNet

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Монтажный уголок для концевого выключателя двери в VX, VX IT

Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")

Панель для прокладки кабеля, 2 U

Кабельный распределительный канал, горизонтальный 482,6 мм (19")

Кабельная сетка для TX CableNet

Кабельная трасса для TX CableNet

Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины

Кабельные гребенки, 19" крепление

Фиксатор-"липучка"

Кабельные хомуты

Липучка

Кабельные органайзеры

Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")

Системные шасси TS 17 x 73 мм

Распорка для потолочной панели

Optional trim panel attachment for VX For trim panel with brush strip, vented trim panel

Соединитель, наружный для TS/TS

Статья №.:
TX 7888050
Исполнение
1st generation
С обзорной дверью
С боковыми стенками
Преимущества
Multi-piece roof plate, solid, consisting of a welded centre piece and cable routing bars integrated on the outside without the use of tools
With openings on both sides for cable entry across the entire enclosure depth
Roof plate centre part and cable routing bars with rounded edges for system-compatible cable entry while observing the minimum bending radius
Roof including concealed cut-out to accommodate a fan unit for active ventilation.
For convenient cable entry, the cable routing bars are easily removed without the use of tools and then simply clipped back into place
The integral bending radius helps to avoid cable infeed via sharp edges.
Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения
Надежная прокладка кабеля при сохранении критического радиуса изгиба
Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный ввод кабеля через крышу
Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
Комплектующие TS и VX
Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал
Корпус: листовая сталь
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Корпус: листовая сталь
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Enclosure frame, roof and doors, incl. handles: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Комплект поставки
Enclosure with glazed front door and rear door
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
Протестированное заземление рамы согласно EN 60 950 смонтировано
Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)
Base/plinth trim panels, ventilated (supplied loose)
Набор щеток для ввода кабеля через крышу (прилагается)
10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)
24 x 482.6 mm (19") fastener, 1 U, conductive (supplied loose)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
4 кабельных шины для фиксации кабеля по глубине шкафа с помощью кабельных зажимов (прилагаются)
IPPC-паллета
19" профильные шины
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
Единиц высоты
42 U
Высота цоколя
100 мм
Высота вкл. цоколь
2 100 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
445 мм
19" крепление
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
Исполнение
смонтированные
С боковыми стенками
Roof design
Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Rear door design
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design
Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность
5000 N
Указание
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
140 kg
Gross weight
148 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177972445
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TX CableNet network rack pre-configured, with glazed door at the front incl. designer handle, sheet steel door at the rear, side panels and base/plinth, as well as essential components of cable routing, WHD: 800x2000+100x800 mm, 42 U
Допуски
UL + C-UL (listed)