TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.
- Статья №.:
- TX 7888808
- Исполнение
- 2nd generation
смонтированные
С обзорной дверью
С боковыми стенками
С потолочной панелью - Преимущества
- New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
- Efficient frame concept for individual configuration
- Side panels, screw-fastened for rapid access
- 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth
- Base/plinth system VX, vented, for simple cable entry via the base area or within a bayed suite, provides additional climate control support.
- Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Enclosure with glazed front door and rear door
Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Боковые стенки
Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
Щеточный буртик
19" combination rail
Кабельные органайзеры (прилагаются отдельно)
Винты со шлицем "звездочка" М5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются)
Вкл. крепежный материал
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 800 мм - Единиц высоты
- 24 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 445 мм
- Исполнение
- смонтированные
- С боковыми стенками
- Rear door design
- Стальная дверь, одностворчатая закрытая
- Front door design
- Glazed door, one-piece
- с защитным стеклом 3 мм
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
- Нагрузочная способность
- 5000 N
- Нагрузочная способность (статическая)
- 500 кг
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Указание
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 94 kg
- Gross weight
- 104 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- TX CableNet, with glazed door, with roof plate, side panels, 19" mounting angles, pre-assembled, WxHxD: 800x1200x800 mm, RAL 7035
- Допуски
- UL + C-UL (listed)
- Документация
- Further instructions
- Руководство