TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с вентилируемой дверью, подготовлен для индивидуального внутреннего монтажа.
- Статья №.:
- TX 7888838
- Исполнение
- 2nd generation
с вентиляцией
С боковыми стенками - Преимущества
- New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module
- Efficient frame concept for individual configuration
- Side panels, screw-fastened for rapid access
- 482.6 mm (19") mounting angles, variable in the width and depth, with possibility for asymmetrical interior installation
- Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
- Материал
- Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Door: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Rack with vented front door and rear door
Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear
Боковые стенки
Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 445 мм
- Исполнение
- С боковыми стенками
- Design doors
- с вентиляцией
- Rear door design
- Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
- Front door design
- Стальная дверь, с вентиляцией
- Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
- Нагрузочная способность
- 5000 N
- Нагрузочная способность (статическая)
- 500 кг
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 105 kg
- Gross weight
- 106 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177994676
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- TX CableNet network rack, 800x2000x800 mm, 42 U, vented, RAL 7035
- Документация
- Further instructions
- Руководство