VX IT Open

Статья №.: VX 1182095

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.

Статья №.:
VX 1182095
Исполнение
VX enclosure frame with roof plate
without front and rear door
с вентиляцией
без боковых стенок
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
General colour
RAL 7035
Цвет
Enclosure frame and roof: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты
42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
87 мм / 193 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
720 мм
19" крепление
крепится на направляющей по глубине сверху и снизу
Исполнение
Стандарт
Roof design
секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Mounting angle design
19" профильные шины standard
Base design
открытый
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
спереди и сзади
Нагрузочная способность
15 000 N
Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
12 000 N
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
67 kg
Gross weight
69 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177973312
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth stays at the top and bottom, WHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Further instructions
Руководство