- Статья №.:
- VX 1182097
- Исполнение
- VX enclosure frame with roof plate
without front and rear door
с вентиляцией
без боковых стенок
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Enclosure frame and roof: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
- Единиц высоты
- 42 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 150 мм / 330 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 720 мм
- 19" крепление
- крепится к каркасу на направляющей по глубине сверху и снизу, а также на несущей шине
- Исполнение
- Стандарт
- Roof design
- секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
- Mounting angle design
- 19" профильные шины standard
- Base design
- открытый
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- спереди и сзади
- Нагрузочная способность
- 15 000 N
- Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
- 12 000 N
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 73 kg
- Gross weight
- 76 kg
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
-
VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth stays at the top and bottom and to the support rail on the frame structure, WHD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035