TX Colocation rack

Артикульный номер: TX 5540.245

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!

Артикульный номер:
TX 5540.245
Исполнение
Стандарт
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Enclosure frame and roof: RAL 7035
Дверь: RAL 7035
Ручка и шарниры: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Стальная дверь спереди, с вентиляцией, шарниры 130°
Rear door made of sheet steel, divided, vented, 130° hinges
Lock, front and rear: Comfort handle VX with numerical code
Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Divider panel, fitted to the left-hand side of the enclosure
150 mm cable tray, fitted to the rear, right-hand side of the enclosure
10 x captive nuts with screws (enclosed)
Комплектующие для заземления (прилагаются отдельно)
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Воздуховодная панель
Комплект для соединения (прилагается отдельно)
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.450 мм
Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты
52 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
745 мм
Distance between mounting levels min
115 мм
Distance between mounting levels max
341 мм
19" крепление
600 mm-wide enclosure with mounting bracket screw-fastened to the frame at the top and bottom
Исполнение
Стандарт
Roof design
Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Design doors
Двери с вентиляцией
Rear door design
Стальная дверь, с вентиляцией
two-piece
Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Front door design
Стальная дверь, с вентиляцией
Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией
1-секц.
Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
Base design
открытый
Mounting angles position
19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность
15 000 N
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
125 kg
Gross weight
132 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177971639
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TX Colocation server rack, WxHxD: 600x2450x1200 mm, 52 U, vented sheet steel door at the front, vented sheet steel door at the rear, vertically divided, 130° hinges front and rear
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство