Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

Статья №.: DK 5526120

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Соединитель, наружный для TS/TS

PDU managed

PDU UK, исполнение metered

PDU metered

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK basic

Статья №.:
DK 5526120
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади, поперек и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 600 мм
Единиц высоты
24 U
Единиц высоты
24 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
84 мм / 168 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
345 мм
Design doors
закрытая
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Нагрузочная способность
15 000 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
57,2 kg
Gross weight
58,2 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177702714
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" профильные шины, обзорная дверь, ШВГ 600 x 1200 x 600 мм, 24 U
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Каталог технических систем
Техническая информация