TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.
- Статья №.:
- DK 5509110
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180° - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Единиц высоты
- 42 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 87 мм / 165 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 745 мм
- Design doors
- с вентиляцией
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- Профильные шины, 482,6 мм (19'')
- Нагрузочная способность
- 15 000 H
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 93 kg
- Gross weight
- 97,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177678125
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- TS IT, 19" профильные шины, с вентиляцией, ШВГ 800 x 2000 x 1000 мм, 42 U
- Документация
- Руководство