Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

Артикульный номер: DK 5513.110

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Боковая стенка, на замках для TS, TS IT

Уголок для крепления панелей основания...

Панель основания для TS IT, TX CableNet

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, исполнение metered

PDU UK basic

Артикульный номер:
DK 5513.110
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180°
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты
47 U
Единиц высоты
47 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
84 мм / 168 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
745 мм
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Нагрузочная способность
15 000 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
89,4 kg
Gross weight
92,4 kg
EAN
4028177678156
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" профильные шины, с вентиляцией, ШВГ 600 x 2200 x 1000 мм, 47 U
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация
Visio Shapes