- Статья №.:
- DK 5512131
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
- Комплект поставки
- Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 800 мм
- Единиц высоты
- 47 U
- Единиц высоты
- 47 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 147 мм / 105 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 545 мм
- Design doors
- закрытый, IP 55
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- Монтажная рама, 482,6 мм (19")
- Нагрузочная способность
- 15 000 H
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 110 kg
- Gross weight
- 120 kg
- EAN
- 4028177706170
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
-
TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2200 x 800 мм, 47 U, IP 55