Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" монтажными рамами

Артикульный номер: DK 5528.131

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах, степень защиты до IP 55.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Соединитель, наружный для TS/TS

Быстрый линейный соединитель,...

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU UK basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU metered

PDU switched

PDU UK, исполнение metered

Артикульный номер:
DK 5528.131
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 800 мм
Единиц высоты
38 U
Единиц высоты
38 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
84 мм / 168 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
545 мм
Design doors
закрытый, IP 55
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность
15 000 H
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
96,9 kg
Gross weight
102 kg
EAN
4028177706439
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 600 x 1800 x 800 мм, 38 U, IP 55
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация
Visio Shapes