Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" монтажными рамами

Статья №.: DK 5514151

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Соединитель, наружный для TS/TS

Панель основания для TS IT, TX CableNet

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU metered

PDU managed

PDU UK, исполнение metered

PDU metered plus

PDU UK basic

PDU switched

Статья №.:
DK 5514151
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери, крыша и боковые стенки: грунтовка и порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж, цоколь: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями, потолочной панелью и боковыми стенками
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления, смонтированы
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
Уголок для крепления панелей основания
Модуль панели основания спереди смонтирован как декоративная панель
Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
Угловые элементы и панели, боковые, на винтах
Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные заглушки прилагаются
Боковые стенки, цельные, на замках
4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)
4 шт. кабельные шины (T-образные зубцы) для внешнего монтажного уровня, по глубине шкафа (прилагаются)
10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты
47 U
Единиц высоты
47 U
Высота вкл. цоколь
2 300 мм
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
87 мм / 165 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
745 мм
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность
15 000 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
177 kg
Gross weight
186,5 kg
EAN
4028177706279
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2200 x 1000 мм, 47 U, смонтированная
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация