Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" поворотной рамой

Артикульный номер: DK 5507.170

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с большой 19" поворотной рамой для прямого доступа к задней стороне 19" компонентов благодаря углу открытия 130°.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Быстрый линейный соединитель,...

Соединитель, наружный для TS/TS

Замочная система Ergoform-S

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, исполнение metered

PDU metered

PDU metered plus

Артикульный номер:
DK 5507.170
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Дверь, задняя стенка и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса, плоские детали и внутренний монтаж: RAL 7035
Цоколь: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°), с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр и предохранительным замком 3524 E
Задняя стенка из листовой стали
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Уголок для крепления панелей основания
Панель основания, цельная, с вентиляцией, со вводом кабеля сзади
Большая поворотная рама, с боковой панелью для монтажа 482,6 мм (19") компонентов с использованием всей высоты шкафа, 130°
Боковые стенки, цельные, на замках
Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
Угловые элементы и панели, боковые, на винтах
Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные заглушки прилагаются
4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
4 шт. кабельные шины (T-образные зубцы) для внешнего монтажного уровня, по глубине шкафа (прилагаются)
10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления, смонтированы
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
Единиц высоты
40 U
Единиц высоты
40 U
Высота вкл. цоколь
2 100 мм
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
147 мм
Design doors
Задняя стенка
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Поворотная рама 482,6 мм (19"), смонтированная
Нагрузочная способность
1 500 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
152,2 kg
Gross weight
159,5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" поворотная рама, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 800 мм, 40 U, смонтированная
Допуски
C-UR
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация