Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф

Статья №.: DK 5506790

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Соединитель, наружный для TS/TS

Быстрый линейный соединитель, 3-компонентный для TS/TS

Приборная полка для крепления на раму for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, исполнение metered

PDU metered

PDU UK basic

Статья №.:
DK 5506790
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°)
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Design doors
закрытый, IP 55
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
без 19" внутреннего оборудования
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
89 kg
Gross weight
94 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177702998
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 600 мм, 42 U, IP 55
Допуски
UL
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Техническая информация