- Статья №.:
- DK 5528790
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°)
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 800 мм
- Design doors
- закрытый, IP 55
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- без 19" внутреннего оборудования
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 73,5 kg
- Gross weight
- 75 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177703698
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
-
TS IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 600 x 1800 x 800 мм, 38 U, IP 55