Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19" монтажными рамами

Статья №.: DK 5506141

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Соединитель, наружный для TS/TS

Панель основания для TS IT, TX CableNet

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, исполнение metered

Статья №.:
DK 5506141
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади, поперек и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
87 мм / 65 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
445 мм
Design doors
закрытая
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность
15 000 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
103,7 kg
Gross weight
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 600 мм, 42 U
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация
Visio Shapes