Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" монтажными рамами

Статья №.: DK 5504181

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Быстрый линейный соединитель, 3-компонентный для TS/TS

Соединитель, наружный для TS/TS

Панель основания для TS IT, TX CableNet

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, исполнение metered

PDU managed

Статья №.:
DK 5504181
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты
24 U
Единиц высоты
24 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
87 мм / 165 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
745 мм
Design doors
с вентиляцией
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Монтажная рама, 482,6 мм (19")
Нагрузочная способность
15 000 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
80 kg
Gross weight
85 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177705906
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" монтажная рама, с вентиляцией, ШВГ 800 x 1200 x 1000 мм, 24 U
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Техническая информация