Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" профильными шинами

Статья №.: DK 5507130

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах, степень защиты до IP 55.

Статья №.:
DK 5507130
Материал
Листовая сталь
Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Потолочная панель, цельная, закрытая
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
545 мм
Нагрузочная способность
15 000 H
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Указание к арт. №
Необходимо заказать при отдельной установке шкафа со смонтированными боковыми стенками на винтах
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
112,5 kg
Gross weight
121,5 kg
EAN
4028177696419
ECLASS 8.0
27180207
Сертификаты
Степень защиты
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes