- Статья №.:
- DK 5514130
- Материал
- Листовая сталь
Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж: RAL 9005
- Комплект поставки
- Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Потолочная панель, цельная, закрытая
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 1.000 мм
- Единиц высоты
- 47 U
- Единиц высоты
- 47 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 745 мм
- Нагрузочная способность
- 15 000 H
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Указание к арт. №
- Необходимо заказать при отдельной установке шкафа со смонтированными боковыми стенками на винтах
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 126,7 kg
- Gross weight
- 139 kg
- EAN
- 4028177696433
- ECLASS 8.0
- 27180207