Сетевой шкаф ТЕ 8000

Статья №.: TE 7888520

IT-шкаф TE 8000 с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Статья №.:
TE 7888520
Исполнение
С боковыми стенками
Преимущества
Нет рамного каркаса
Оптимальный доступ к оборудованию
Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
Сменная навеска двери
Материал
Листовая сталь
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Монтажная рама: грунтовка
Плоские детали: порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины
Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, ручка и предохранительный замок 3524 E
Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E
Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор)
Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции
4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются)
4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются)
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
30 мм / 30 мм / 
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
495 мм
Нагрузочная способность
4 000 H
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
100 kg
Gross weight
103 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177801455
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TE сетевой шкаф TE 8000, ШВГ: 800x2000x600 мм, 42 U, обзорная дверь с декоративной ручкой спереди, стальная дверь сзади, шарниры 130°,
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация