Система разборных IT-шкафов с изменяемой глубиной установки 482,6 мм (19") монтажных рам.
- Статья №.:
- TE 7888882
- Преимущества
- Нет рамного каркаса
- Оптимальный доступ к оборудованию
- Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
- Сменная навеска двери
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Монтажная рама: грунтовка
Плоские детали: порошковое покрытие - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины
Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), спереди с ручкой, шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E
Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), сзади с шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E
Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор)
Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции
4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются)
4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются)
Комплект для соединения - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Единиц высоты
- 42 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 80 мм / 130 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 745 мм
- Нагрузочная способность
- 7 000 H
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 65 kg
- Gross weight
- 68 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177801516
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- TE сетевой шкаф TE 8000, ШВГ: 600x2000x1000 мм, 42 U, стальная дверь с вентиляцией спереди, вкл. декоративную ручку, стальная дверь с вентиляцией сзади, шарниры 130°, вкл. предохранительный замок 3524 E,
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация