PDU international, исполнение metered

Статья №.: DK 7955236

Компактный базовый распределитель питания с измерением электроэнергии на фазу или на ввод питания. Быстрый обзор необходимой мощности целой IT-стойки. Распределяемая мощность до 22 кВт

Статья №.:
DK 7955236
Исполнение
PDU, metered
Описание продукта
Пофазное измерение энергии, то есть мощность всей IT-стойки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж - в стойках TS IT монтаж производится без инструментов. Текущее энергопотребление отображается на OLED-дисплее. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
Материал
Алюминий, анодированный
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 62 мм
Длина: 2.050 мм
Кол-во розеток и тип
48 x C13
Розетки
48 x Розетка для маломощного оборудования C13
Номинальный ток (макс.)
32 A
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 60950-1
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: TS IT: ≥ 2.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,1 kg
Gross weight
8 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177685352
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU international, metered, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x2050x62 мм, МЭК 60 320: 48x C13
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Каталог технических систем
ПО
Программное обеспечение