PDU international, исполнение switched

Статья №.: DK 7955332

Отличительной особенностью PDU являются индивидуально управляемые розетки, а также функции измерения на фазу или вход. На OLED-дисплее отображаются актуальные данные расхода.

Статья №.:
DK 7955332
Исполнение
PDU, switched
Описание продукта
Функция измерения по фазам и коммутируемые по-отдельности розетки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
Материал
Алюминий, анодированный
Комплект поставки
вкл. кабель подключения H05-VV (3 мм) со смонтированным входным штекером
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 85 мм
Длина: 1.480 мм
Кол-во розеток и тип
24 x C13 / 6 x C19
Розетки
24 x Розетка для маломощного оборудования C13
6 x Розетка для маломощного оборудования C19
Номинальный ток (макс.)
16 A
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 3~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 60950-1
МЭК 61 000-4
МЭК 61 000-6
EN 55 022
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,8 kg
Gross weight
6 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU international, switched, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, индивидуально управляемые розетки, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1480x85 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Каталог технических систем
ПО
Программное обеспечение