Блок розеток с амперметром

Статья №.: DK 7240300

Для измерения токов подключенных потребителей, типы розеток: евро, различные возможности монтажа.

Статья №.:
DK 7240300
Описание продукта
Блок розеток с амперметром измеряет ток подключенных потребителей. Блок розеток 482,6 мм (19") монтируется как на 19" монтажную раму, так и на раму корпуса или в задней части настенного шкафа. Крепежный уголок устанавливается в четырех различных положениях и обеспечивает разнообразные возможности монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительный крепежных деталей.
Материал
Алюминий, анодированный
Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки
Блок розеток
Два монтажных уголка
Крепежный материал
С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)
Исполнение
С амперметром
Розетки
7 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Размер
Высота: 45 мм
Глубина: 50 мм
Длина: 482,6 мм
Длина кабеля подключения
3 м
Крепежный размер
464,1 мм
Номинальное рабочее напряжение
230 В AC, 50 Гц
Номинальное напряжение
230 В AC, 50 Гц
Номинальный ток (макс.)
16 A
Возможности монтажа
Элементы с 25 мм перфорацией
Рама шкафа
Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)
482,6 мм (19") плоскость
Цвет вставки розетки
серый
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,859 kg
Gross weight
1,18 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Декларации
Декларация о соответствии