- Статья №.:
- DK 7240305
- Описание продукта
- Блок розеток с амперметром измеряет ток подключенных потребителей. Блок розеток 482,6 мм (19") монтируется как на 19" монтажную раму, так и на раму корпуса или в задней части настенного шкафа. Крепежный уголок устанавливается в четырех различных положениях и обеспечивает разнообразные возможности монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительный крепежных деталей.
- Материал
- Алюминий, анодированный
Вставки розеток: Поликарбонат
- Комплект поставки
- Блок розеток
Два монтажных уголка
Крепежный материал
С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)
- Исполнение
- С амперметром
- Розетки
- 8 x Розетка для маломощного оборудования C13
- Размер
- Высота: 45 мм
Глубина: 50 мм
Длина: 482,6 мм
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Крепежный размер
- 464,1 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 250 V AC, 50 Hz
- Номинальное напряжение
- 230 В AC, 50 Гц
- Номинальный ток (макс.)
- 10 A
- Возможности монтажа
- Элементы с 25 мм перфорацией
- Рама шкафа
- Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)
- 482,6 мм (19") плоскость
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,1 kg
- Gross weight
- 1,14 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177558151
- ECLASS 8.0
- 27142604