Один или два однофазных или трехфазных ввода питания, резервирование путем поворота вставного модуля. Опционально с возможностью измерения в сочетании с системой CMC III.
Включается перед токовой шиной. Для каждого 3-фазного ввода питания в токовую шину доступна защита от перенапряжения. Защита от перенапряжения может быть установлена позднее.
Сервисная розетка для крепления на раме шкафа/16 А, встраивание одной сервисной розетки в рамках независимой цепи электропитания, отдельно от компьютерной сети и ИБП.
Выполнено для установки компонентов постоянного или переменного тока, выдвижная передняя часть конструкции обеспечивает оптимальный доступ к кабелям сверху или снизу.
Кабельная распределительная коробка для крепления на профиле шкафа TS 8 или на системе шин служит для обеспечения питания таких потребителей, как фильтрующие вентиляторы, светильники или блоки розеток.