- Статья №.:
- DK 7030128
- Исполнение
- Датчик доступа VX
- Описание продукта
- Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
- Принцип действия
- Измерение физических параметров окружающей среды
- Исполнение
- Датчик: геркон/магнит
- Макс. 5 герконов последовательно
- Материал
- Пластик
- Комплект поставки
- Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Датчик доступа VX
Кабель 0,5 м
- Подключение к CAN-Bus
- Через шину/допольнительный блок CAN-Bus в СМС III
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,085 kg
- Gross weight
- 0,09 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 85319000
- EAN
- 4028177925830
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
-
Датчик доступа VX CMC III