Датчики CMC III

Статья №.: DK 7030150

Аналоговый датчик перепада давления CMC III

Статья №.:
DK 7030150
Исполнение
Аналоговый датчик перепада давления
Описание продукта
Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
Датчик перепада давления CMC III измеряет давление в двух точках помещения и отображает разность давлений между точками измерения
Две точки в помещении определяются с помощью тонкого шланга, который подключается к датчику
Применение: Отделение холодных коридоров, фальшпол
Материал
Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Аналоговый датчик перепада давления
Подключение к CAN-Bus
Непосредственно
Интерфейсы
2 x RJ45 CAN-Bus
No. of participants per IoT interface (max.)
32
No. of participating PU compact (max.)
4
No. of participating PU (max.)
32
No. of PDU devices (max.)
16
Метод измерения
Измерение перепада давления
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,539 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC III аналоговый датчик перепада давления, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через интерфейс CAN-Bus, ШВГ: 110x30x40 мм, корпус: RAL 7035, спереди: RAL 9005
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Info sheet
Quick guide
Руководство
Листы данных
Graphics