Датчики CMC III

Статья №.: DK 7030440

Датчик утечки, 15 м CMC III

Статья №.:
DK 7030440
Исполнение
Датчик утечки, 15 м
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
Сенсорный кабель длиной 15 м крепится на полу
Если сенсорный кабель входит в контакт с жидкостью, датчик выдает сообщение об утечке
Материал
Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Датчик утечки
Сенсорный кабель, 15 м
Подключение к CAN-Bus
Непосредственно
Интерфейсы
2 x RJ45 CAN-Bus
Клемма
No. of participants per IoT interface (max.)
32
No. of participating PU compact (max.)
4
No. of participating PU (max.)
32
No. of PDU devices (max.)
16
Метод измерения
Измерение проводимости
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,802 kg
Gross weight
1,106 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC III датчик утечки, 15 м, метод измерения: контроль проводимости, состоит из:, компактный пластиковый корпус, внешний сенсорный кабель 15 м
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Quick guide
Руководство