Датчики CMC III

Статья №.: DK 7320530

Для контроля различных параметров в шкафах или секциях.

Статья №.:
DK 7320530
Исполнение
Датчик доступа
Описание продукта
Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
Датчик CMC-TC монтируется на раму шкафа. Магнитная ответная часть наклеивается на дверь
Датчик определяет, находится ли рядом магнитная ответная часть и закрыта ли дверь.
Красный светодиод сигнализирует, когда магнит не опознан и дверь не открыта.
Материал
Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
Корпус: прозрачный
Комплект поставки
Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Кабель подключения со штекером
Штекер-перемычка
Монтажный уголок
Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus
Через шину/допольнительный блок CAN-Bus в СМС III
Интерфейсы
RJ12
No. of participating PU compact (max.)
4
No. of participating PU (max.)
32
Number subscribers per PDU note
При повышении количества элементов, можно включить до 5 датчиков последовательно. Подключенные последовательно датчики могут выдавать лишь один сигнал.
Указание
Датчик подключается к CMC III через датчик CAN-Bus CMC III
Можно подключить до 5 датчиков доступа CMC-TC к датчику CAN-Bus CMC III.
Метод измерения
Геркон, магнит
Размер
Ширина: 78 мм
Высота: 20 мм
Глубина: 18 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,491 kg
Код ТНВЭД
85319000
EAN
4028177367272
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC-TC датчик доступа, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через датчик CAN-Bus, интерфейсы: RJ12, ШВГ: 78x20x18 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet