Продукт снимается с производства с: 31 июл. 2025 г.
- Артикульный номер:
- DK 7320.570
- Исполнение
- Датчик движения
- Описание продукта
- Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
- Принцип действия
- Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
- Датчик контролирует зону на предмет движущихся предметов
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Цвет
- Корпус: белый
- Комплект поставки
- Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Кабель подключения со штекером
Монтажные зажимы для крепления на несущую шину
Вкл. крепежный материал - Подключение к CAN-Bus
- Через шину/допольнительный блок CAN-Bus в СМС III
- Интерфейсы
- RJ12
- No. of participants per IoT interface (max.)
- 32
- No. of participating PU compact (max.)
- 4
- No. of participating PU (max.)
- 32
- Указание
- Срок поставки по запросу
- Метод измерения
- инфракрасный (IR) детектор
- Размер
- Ширина: 59 мм
Высота: 102 мм
Глубина: 32 мм - Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,267 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC-TC датчик движения, ИК-сенсор с температурной компенсацией, для применения в помещениях или шкафах, дальность действия: макс. 7 м, ШВГ: 59x102x32 мм,
- Документация
- Info sheet