IT monitoring system Sensors and control units Secure monitoring of enclosures in IT and industry as well as rooms and containers in the IT environment. Sensors and control units LTE-блок CMC III LTE-блок CMC III надежно информирует о сигналах тревоги с использованием сетей ISDN или LTE в виде SMS. Продукт Sensors and control units Датчики for CMC III, PDU, LCP, IoT interface The sensors are used for monitoring the physical environment and can be connected directly to the embedded devices using a CAN bus connection cable. The sensors may also be linked together to form a bus. Продукт Sensors and control units Датчики CMC III Для контроля различных параметров в шкафах или секциях. Продукт Sensors and control units Блоки ввода/вывода CMC III Контроль до восьми цифровых входов и управление до четырех реле. Продукт Sensors and control units Блоки контроля питания CMC III Для измерения тока/энергии и включения/выключения потребителей, например, вентиляторов. Продукт Sensors and control units Датчик CAN-Bus CMC III Для подключения датчика CMC-TC Продукт Sensors and control units CMC I/O units Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays. Продукт Sensors and control units Помехоподавляющий элемент для вентилятора для CMC III Для подключения вентиляторов через блок контроля питания CMC III. Помехоподавляющий элемент подавляет помехи при отключении двигателя вентилятора. Продукт Sensors and control units Access control for CMC III, PDU, LCP, IoT interface Access control unit with CAN bus for controlling and monitoring access to enclosures. Продукт Sensors and control units Блок доступа CMC III Блок CMC III для управления и контроля доступа в шкафы. Продукт Sensors and control units Модуль контроля дверей Блок управления для автоматического открывания обзорных дверей VX IT для ADO со встроенными вентиляционными клапанами. Продукт Sensors and control units Кабель-удлинитель CMC III для датчика Для удлинения кабелей датчиков. Продукт