- Статья №.:
- DK 7010120
- Исполнение
- Temperature/humidity sensor
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
- Принцип действия
- The temperature/humidity sensor monitors the ambient temperature and air humidity in the enclosure.
- Датчик имеет один встроенный сенсор температуры и один встроенный сенсор влажности
- Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
- Материал
- Пластик
- Поверхность
- Спереди: гладкая
Корпус: структурная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
- Подключение к CAN-Bus
- Непосредственно
- Интерфейсы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Размер
- Ширина: 80 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,093 kg
- Gross weight
- 0,145 kg
- Код ТНВЭД
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Описание продукта
-
DK Temperature/humidity sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 80x30x40 mm, RAL 9005