- Статья №.:
- DK 7010150
- Исполнение
- Differential pressure sensor
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
- Принцип действия
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- The differential pressure sensor measures the air pressure at two points in the room and displays the pressure difference between them.
- Две точки в помещении определяются с помощью тонкого шланга, который подключается к датчику
- Материал
- Пластик
- Поверхность
- Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал - Подключение к CAN-Bus
- Непосредственно
- Интерфейсы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Размер
- Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 0...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,333 kg
- Gross weight
- 0,383 kg
- Код ТНВЭД
- 85319000
- Описание продукта
- DK Differential pressure sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Датчики
Статья №.: DK 7010150
The differential pressure sensor measures the air pressure at two points and displays the pressure difference between them.