- Статья №.:
- DK 7010160
- Исполнение
- Access monitoring sensor
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
- Принцип действия
- Датчик имеет один встроенный инфракрасный передатчик и один приемник
- The access monitoring sensor uses infrared light to monitor whether the enclosure door is open or closed.
- The access monitoring sensor monitors the gravitational forces (G-forces) acting on the three x, y and z axes.
- Датчик монтируется в шкафу и направляется в сторону двери, излучение отражается с помощью установленной на дверь отражающей наклейки
- Датчик монтируется на раме шкафа, и действующие на шкаф вибрации передаются датчику
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- Материал
- Пластик
- Поверхность
- Спереди: гладкая
Корпус: структурная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
- Подключение к CAN-Bus
- Непосредственно
- Интерфейсы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Размер
- Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,063 kg
- Gross weight
- 0,163 kg
- Код ТНВЭД
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Описание продукта
-
DK Access monitoring sensor, connection via CAN bus interface, RAL 9005: WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005