Датчики

Статья №.: DK 7010190

Universal sensor with two digital inputs and one analogue input, which can be configured as required for the application in question.

Статья №.:
DK 7010190
Исполнение
Universal sensor
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
Датчик имеет два цифровых входа и один аналоговый вход, которые могут быть настроены в зависимости от конкретного случая применения
Цифровые входы могут быть настроены для контроля 2 беспотенциальных контактов, 2 интерфейсов S0-Bus (счетчики электроэнергии) или 1 интерфейса Wiegand (внешние системы контроля доступа) Аналоговый вход может использоваться в качестве интерфейса 4 - 20 мА
Материал
Пластик
Поверхность
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Универсальный датчик
Подключение к CAN-Bus
Непосредственно
Интерфейсы
2 x RJ45 CAN-Bus
аналог, 4 - 20 мА
2 цифровых входа/S0-Bus/Wiegand
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
0...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,127 kg
Gross weight
0,157 kg
Код ТНВЭД
85319000
Описание продукта
DK universal sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии