Датчики

Статья №.: DK 7010210

The leak point sensor monitors the base for conductive liquids (leakage) using two contacts.

Статья №.:
DK 7010210
Исполнение
Leak point sensor
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
The leak point sensor has an external sensor fitted perpendicular to the base.
Датчик контролирует с помощью двух контактов появление токопроводящих жидкостей на полу (утечка)
Материал
Пластик
Поверхность
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Датчик утечки
Готов к подсоединению, с кабелем подключения
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus
Непосредственно
Интерфейсы
2 x RJ45 CAN-Bus
Клемма
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,24 kg
Gross weight
0,251 kg
Код ТНВЭД
90261029
ETIM 9
EC002627
Описание продукта
DK Leak point sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Руководство
Листы данных
Visio Shapes