Датчики

Статья №.: DK 7010220

The leak sensor monitors the base for conductive liquids (leakage) using a 15-metre long sensor cable.

Статья №.:
DK 7010220
Исполнение
Leak sensor, for bayed enclosure suites
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
Сенсорный кабель длиной 15 м крепится на полу
Если сенсорный кабель входит в контакт с жидкостью, датчик выдает сообщение об утечке
Материал
Пластик
Поверхность
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Датчик утечки
Сенсорный кабель, 15 м
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus
Непосредственно
Интерфейсы
2 x RJ45 CAN-Bus
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,85 kg
Gross weight
1,057 kg
Код ТНВЭД
90261029
ETIM 9
EC002627
Описание продукта
DK Leak point sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Руководство
Листы данных
Visio Shapes